ZHCZ054A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     MSS#25
    2.     MSS#27
    3.     MSS#28
    4.     MSS#29
    5.     MSS#30
    6.     MSS#33
    7.     MSS#40
    8. 5.1  MSS#49
    9. 5.2  MSS#52
    10. 5.3  MSS#53
    11. 5.4  MSS#54
    12. 5.5  MSS#55
    13. 5.6  MSS#56
    14. 5.7  MSS#57
    15. 5.8  MSS#58
    16. 5.9  MSS#59
    17. 5.10 MSS#60
    18. 5.11 MSS#61
    19. 5.12 MSS#62
    20. 5.13 MSS#63
    21. 5.14 MSS#64
    22. 5.15 MSS#65
    23.     MSS#68
    24.     MSS#71
    25. 5.16 ANA#12A
    26.     ANA#37A
    27.     ANA#39
    28.     ANA#43
    29.     ANA#44
    30.     ANA#45
    31.     ANA#47
    32.     ANA#59
  7.   商标
  8. 6修订历史记录

MSS#57

在 MDO 接口上,执行 Flush/Marker 操作时或数据包传输完成后,观察到数据丢失现象。

受影响的修订版:

AWR2544

说明:

421-24008 : 通过 MDO 发送的数据帧会丢弃帧末尾的最后 6 个字节

已观察到:通过 MDO 传输的、数据大小为 6 字节的数据传输会被丢弃。为确保数据完整传输,数据大小需满足 4 字节和 8 字节对齐。如果不满足对齐要求,在触发 Flush/Marker 或数据包完成时,可能会丢失最后 6 字节数据。

数据流:EDMA -> SNIFFER -> FIFO --> AGGREGATOR -> STM -> TPIU -> AURORA TX。

使用 MSS_TPCC 向 MDO_DSS_FIFO 传输 6 字节数据时,该 6 字节会被丢弃。STM 模块包含 cxstm500_axislvif_write 块,该块根据 WSTRB 对数据进行采样。STM 内部无法处理 6 字节的输入数据。

STM 模块在设计上存在无法处理 6 字节数据的限制。

1、2、4、8 字节的数据可以得到处理。但 6 字节数据会被丢弃。

权变措施:

建议在传输期间包含 2 个虚拟字节,使 WSTRB 能够处理 8 个字节。