ZHCZ054A December 2024 – October 2025 AWR2544
所有跨硬件加速器的 ACCEL_MEM1 和 ACCEL_MEM2 内存的 EDMA 传输均有可能导致数据损坏,而 SoC 不会发出任何错误通知
AWR2544
根据 TPTC IP 规范,传输请求 (TR) 应访问单个外设端点。HWA 的 ACCEL_MEM0/ACCEL_MEM1 内存库可通过单个外设点使用,HWA 的 ACCEL_MEM2/ACCEL_MEM3 内存库可用作另一个外设点(不同于 ACCEL_MEM0/ACCEL_MEM1)使用。因此,如果使用单个 TR 访问跨 HWA ACCEL_MEM1 和 ACCEL_MEM2 内存的缓冲器(即跨 2 个不同外设点的单个缓冲器),不符合规范的要求。本勘误表明确强调该规范要求。
将访问拆分为 2 个 TR,避免单个 TR 跨越 ACCEL_MEM1 + ACCEL_MEM2。可以将 2 个 TR 连接起来。