ZHCZ054A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     MSS#25
    2.     MSS#27
    3.     MSS#28
    4.     MSS#29
    5.     MSS#30
    6.     MSS#33
    7.     MSS#40
    8. 5.1  MSS#49
    9. 5.2  MSS#52
    10. 5.3  MSS#53
    11. 5.4  MSS#54
    12. 5.5  MSS#55
    13. 5.6  MSS#56
    14. 5.7  MSS#57
    15. 5.8  MSS#58
    16. 5.9  MSS#59
    17. 5.10 MSS#60
    18. 5.11 MSS#61
    19. 5.12 MSS#62
    20. 5.13 MSS#63
    21. 5.14 MSS#64
    22. 5.15 MSS#65
    23.     MSS#68
    24.     MSS#71
    25. 5.16 ANA#12A
    26.     ANA#37A
    27.     ANA#39
    28.     ANA#43
    29.     ANA#44
    30.     ANA#45
    31.     ANA#47
    32.     ANA#59
  7.   商标
  8. 6修订历史记录

MSS#68

HWA 的 Real2X FFT 模式下,第 0 个 BCNT 的 FFT 数据可能损坏

受影响的修订版:

AWR2544

说明:

如果 FFT 参数集中启用 Real2X FFT 模式,且该 FFT 参数集与禁用动态时钟门控的其他参数集组合使用,则可能导致第 0 个 BCNT 生成错误数据。

权变措施:

在 HWA MMR 空间中启用动态时钟门控以降低数据损坏概率,或禁用 Real2X 模式并在 Real1X 模式下运行。