ZHCZ054A December 2024 – October 2025 AWR2544
PCR 的 6 个内部寄存器存在读写地址不匹配问题
AWR2544
以下是器件中所有 PCR 的通用寄存器集及其对应的读取地址偏移和写入地址偏移
| 寄存器 | 写入地址偏移 | 读取地址偏移 |
|---|---|---|
PPROTSET_2 | 0x0000 0028 | 0x0000 002C |
| PPROTSET_3 | 0x0000 002C | 0x0000 0040 |
PPROTCLR0 | 0x0000 0040 | 0x0000 0044 |
PPROTCLR1 | 0x0000 0044 | 0x0000 0048 |
PPROTCLR2 | 0x0000 0048 | 0x0000 004C |
PPROTCLR3 | 0x0000 004C | 0x0000 00260 |
对这些特定的寄存器组执行任何读取-修改-写入或读回检查时,需使用上述映射关系。