ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源

噪声和 ADC

ADC 中的噪声可能会导致精密电压测量出现误差。您必须考虑信号链中内部和外部噪声源的总体影响。总噪声通常是 ADC 热噪声、ADC 量化噪声、放大器噪声、电压基准噪声和电源噪声的组合。

方程式 1 描述了 ADC 输入端的总参考噪声(在满量程电压下),因为它根据图 1 测量传感器。主要的设计挑战是优化所有噪声源以实现应用所需的噪声目标。在方程式 1 中,ADC 的电源抑制比 (PSRR) 降低了电源噪声,该噪声被绘制为 1MHz:

方程式 1. ADC     噪声 = ADC     噪声 2 + ADC   量化   噪声 2 + (     噪声 × 10 PSRR 20 ) 2 + 电压   基准   噪声 2

鉴于存在不相关的噪声源,总噪声是所有噪声源的平方和根,在很大程度上相当于最大噪声源。一个噪声分量可能会严重影响测量结果。例如,如果电压基准比 ADC 和电源产生更多的噪声,则降低电压基准上的噪声是降低系统噪声的理想方法,如图 2图 3 所示。此外,ADC 噪声类型随分辨率不同而不同:16 位 ADC 主要产生量化噪声,但 24 位 ADC 不然。

 电压基准主要噪声。 图 2 电压基准主要噪声。
 ADC 热主要噪声。 图 3 ADC 热主要噪声。