ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源

在精密电池监测方面的创新

用于电动汽车的电池监测器的电池电压测量精度为 1mV。在这种更高的准确度和精度下,汽车原始设备制造商能够在不增加电动汽车电池包成本或容量的情况下提供更长的续航里程。正如所预期的那样,许多系统和环境因素都会导致电压测量不准确,包括随温度和寿命的漂移、电源噪声,以及电路板弯曲引起的芯片应力。

TI 在单个芯片上集成了多种技术,以减少环境影响并提高电压测量精度。例如:

  • 埋入式齐纳二极管将结埋入表面以下,不易受到热载流子的影响。该二极管可在集成电路 (IC) 的温度和使用寿命内提供非常稳定的电压基准。
  • 将电池监测器焊接到 PCB 时,PCB 的弯曲会导致芯片轻微弯曲,从而导致电压测量不准确。集成式应变仪可测量该弯曲并校正电压测量结果。
  • 集成式电芯均衡场效应晶体管和电源会导致芯片升温,从而产生温差导致电压测量误差。

BQ79718 和 BQ79731-Q1 等专用 IC 可以帮助解决单芯片中的系统级问题,使系统设计人员能够在不影响产品面市时间的情况下实现出色性能。