ZHCY199A November 2023 – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
LDO 的最大固有噪声源是其内部电压基准。为了降低噪声并提高整体系统性能,TI 产品系列中的各种 LDO 都通过 NR 引脚实现了降噪功能。在 NR 引脚添加电容器 (CNR/SS),可与 VREF 节点处的内部电阻一起构成电阻器-电容器滤波器,如图 16 所示。
较新的 LDO 后跟误差放大器可实现高度精确的高精度和低噪声电流源,实施单位增益配置还可以在整个输出范围内确保低噪声。TPS7A94 是此类高精度低噪声 LDO 的一个很好的示例,它可以在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内实现 0.46μVRMS。图 17 展示了输出噪声密度,以及将 CNR/SS 从 1µF 增加到 10µF 所产生的影响。

| VOUT = 3.3V | CIN = COUT = 10μF |
| IOUT = 500mA | 10Hz ≤ fSW ≤100kHz |
TPS7A94 的特性组合代表新一代低噪声 LDO 能够实现出色的电压精度和超低噪声。当 TPS7A94 是高分辨率信号链的主要电源时,这一点很重要,因为分辨率更高的 ADC 对噪声更敏感。在图 18 中所示的典型应用中,TPS7A94 是 ADC、运算放大器、时钟和外部电压基准这些高性能器件的主电源。该信号链旨在利用 TPH210 和 REF70 的超低输入电流噪声和低 1/f 噪声,更大程度改善 ADS127L11 的总谐波失真、信噪比和增益误差。TPS7A94 的低噪声和高 PSRR 提供了一条干净的电源线,限制了可能耦合到 TPS210、ADC127L11 和 REF70 有源电路并且会降低性能的任何噪声。