ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源

在低噪声和低功耗电压基准方面的创新

降低噪声的一种方法是增加系统功率,但通常存在功率预算,因此有必要在有限的功率下更大限度地提高噪声性能。TI 的低噪声电压基准产品系列包括 REF33、REF34 和 REF35 系列等低功耗产品,它们具有高精度,可以使低功耗 ADC 在有限的功率下提高噪声性能。静态电流 (IQ) 较低的电压基准有利于便携式或边缘应用,例如功率预算有限的两线制发送器。

高效带隙电路和输出缓冲器的创新提高了电压基准的功率噪声比。REF33、REF34 和 REF35 是 TI 低噪声和低功耗电压基准产品系列中的主要器件。图 7 比较了它们的噪声和功率,并强调了 REF35 的创新。

 电压基准功率和噪声。图 7 电压基准功率和噪声。

低噪声的一种常见应用是便携式医疗设备,例如便携式心电图机。ADS124S08 系列 24 位 ADC 的功耗低至 280μA,可更大限度地减少功率预算有限的现场仪器和边缘器件的功耗。表 1 将 REF35 与内部 ADS124S08 电压基准进行了比较,并突显了更出色的精度和 IQ。REF35 的低噪声和高精度可改善量化误差和增益误差,同时降低系统功耗。电压基准的灵活电压优势可实现进一步优化,更大限度地增加 ADS124S08 的满标量程范围。

表 1 外部电压基准与内部电压基准。
器件 REF35 ADS124S08 内部电压基准
电压电平 1.25V 至 5V 2.5V
低频噪声 8.5μVPP 9μVPP
IQ 0.65μA 280μA

REF35 还与 ADS127L11 搭配使用,后者是一款专门提高直流精度的低功耗 ADC。与 REF34 相比,REF35 的电源电流减少到原来的十分之一,这使其在低速模式下与 ADS127L11 搭配使用功能更强大。这种组合使 ADS127L11 能够在需要高精度的电能质量分析仪系统,或需要低功耗以平衡解决方案尺寸、分辨率和带宽的机器振动系统中确保精确性。