ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源

在超低噪声电压基准方面的创新

高分辨率 ADC 对电压基准噪声更加敏感,由于它们直接连接到数据转换电路,因此会直接影响电压测量。超低噪声电压基准有助于高分辨率 ADC 充分发挥其分辨率潜力。REF70 具有超低 1/f 噪声,可与需要超低噪声的产品连接,例如高分辨率 ADC 或多通道模拟前端(例如 AFE2256)。在电压基准的输出上添加低通滤波器可降低宽带噪声,从而降低系统噪声,如图 12 所示。

设计低通滤波器时,务必要确保输出阻抗不会降低交流性能。在电阻器-电容器低通滤波器中,如果较大的串联电阻影响输出电流波动引起的负载瞬变,可能会发生这种情况。选择 10Hz 以下的低通滤波器带宽截止频率以限制宽带噪声的影响。

 带有外部低通滤波器的 REF7025 应用。图 12 带有外部低通滤波器的 REF7025 应用。