ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源
降低固有噪声和系统噪声对于在严苛的电子系统中实现高精度信号链至关重要。低噪声功率器件的创新有助于降低系统噪声,并提高准确性和精度。

随着业内趋向突破分辨率和精度的限制,在信号链中实现超低噪声至关重要。在突破这些限制时,不仅要考虑模数转换器 (ADC) 和放大器等信号链元件的噪声,还要考虑开关稳压器和低压降稳压器 (LDO) 等电源产品。得益于器件技术的进步,试图在电源拓扑中实现低噪声和高精度时不需做出过多权衡。

24 位 Δ-∑ ADC 的新趋势是采样速度有所提高,而且功耗更低。新型低噪声电源和低噪声电压基准可以利用这些趋势,助力 ADC 在低功耗应用中实现高分辨率测量。

为了实现尽可能低的噪声,让我们回顾一下信号链和电源架构中的噪声源。图 1 显示了一个以 ADC 为中心的典型信号链应用,该应用需要外部电压基准、时钟和信号调节电路。图 1 中的每个元件都会对系统噪声产生影响,因此需要优化。

 通用信号链电源架构。图 1 通用信号链电源架构。

Marcoo Zamora

System Engineer

Linear Power