ZHCY199A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   噪声和 ADC
  5.   定义电源架构中的噪声和精度
  6.   在低噪声和低功耗电压基准方面的创新
  7.   埋入式齐纳电压基准的创新
  8.   在超低噪声电压基准方面的创新
  9.   通过简化的电源架构提高噪声和热性能
  10.   LDO 电源轨实现高电流低噪声
  11.   在精密电池监测方面的创新
  12.   结论
  13.   其他资源

埋入式齐纳电压基准的创新

许多类型的电压基准都提供超低噪声电压电平。然而,埋入式齐纳电压基准具有特别低的噪声,因此尤为突出。埋入式齐纳电压基准通常不需要增益即可产生输出电压,因而可降低噪声。埋入式齐纳电压基准通常用于为高精度系统提供“黄金”电压电平。电压基准用于校准或超精密数据转换器,如 DAC11001B,如图 8 所示。

 REF80 用作带有基准缓冲器的 DAC11001B 的电压基准。图 8 REF80 用作带有基准缓冲器的 DAC11001B 的电压基准。

使用埋入式齐纳器件进行校准时,需要考虑三个主要参数:温度漂移、长期漂移和噪声。校准期间,系统数据转换器使用由埋入式齐纳电压基准(如 REF80)提供的稳定低噪声电压来确定 ADC 或 DAC 的增益和失调电压误差。REF80 具有超低的 0.16ppmp-p 噪声规格。为了进行精确校准,电压电平不能随时间或温度变化,提供的值必须具有低噪声,以确保可以有效补偿校准期间观察到的误差。

当 REF80 与 DAC11001B 一起使用时,必须对其进行缓冲,从而获得良好的动态性能。这些缓冲器会增加基准电路的噪声,从而增加整个信号链的噪声。因此,必须使用低噪声运算放大器来保持低噪声。OPA828 是一种低噪声运算放大器,1kHz 时的噪声为 4nV/√Hz,常用于基准缓冲电路。

为了确保 REF80 的噪声主要只来自基准电压,使用低噪声低压降 (LDO) 为 REF80 供电也很重要。REF80 的独特之处在于它有一个内部加热器。无论周围环境如何,该加热器都能使芯片保持稳定的温度。该加热器可实现 REF80 的低漂移规格。加热器和基准电源彼此独立。因此,加热器 (HEATP) 和 VDD(漏极电源)都需要一个电源。图 9 展示了 REF80 的引脚排列。

 REF80 LCCC 20 引脚封装引脚排列。图 9 REF80 LCCC 20 引脚封装引脚排列。

REF80 的加热器在启动时通常会消耗高达 335mA 的电流,之后会稳定在 18mA 至 75mA 之间,而 VDD 通常只需要 15mA 的静态电流。此外,REF80 (REF_Z) 电压输出的噪声取决于埋入式齐纳电路,而不是加热器。REF80 的架构决定了只有埋入式齐纳基准对输出噪声有重大影响,而加热器的影响则微乎其微。图 10 显示了经过简化的方框图。

 REF80 功能方框图。图 10 REF80 功能方框图。

因此,为了尽可能降低噪声,为埋入式齐纳基准供电的 VDD 引脚必须使用低噪声 LDO 来供电。在 REF80 评估模块 REF8EVM 中,VDD 采用宽输入电压、超低噪声 LDO TPS7A49。对于加热器,使用电流更高但噪声也更高的 LM317图 11 展示了 REF8EVM 电源配置的方框图。

 REF80 通用应用和电源树方框图。图 11 REF80 通用应用和电源树方框图。

此外,可以选择使用一个 LDO 同时为 VDD 和加热器供电。如果需要,另一个不错的选择是 TPSA4701,它具有超低噪声和更高的输出电流能力,可同时为 VDD 和 HEATP 供电。

对于超高精度的技术和应用,埋入式齐纳电压基准是可考虑的理想选择之一。REF80 等埋入式齐纳器件的低漂移和低噪声至关重要,需要重点关注信号链和校准噪声。