ZHCY199A November 2023 – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
| 1 定义电源架构中的噪声和精度 | 噪声通常是应用特定的,但在本文中,噪声是指源自热噪声、1/f 噪声和低频振荡(最高约 100kHz)的任何不必要的信号。 |
| 2 在低噪声和低功耗电压基准方面的创新 | 降低电源架构中的噪声有助于提高模数转换器的分辨率和精度,但会带来功耗、印刷电路板 (PCB) 尺寸、制造流程和成本方面的设计挑战。 |
| 3 在精密电池监测方面的创新 | 拥有创造性的器件技术解决方案使设计人员能够优化其电源架构和电池系统。 |