ZHCY137A september 2020 – september 2020 DRV8889-Q1 , LM5160-Q1 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , UCC27712-Q1
在高电压混合动力汽车/电动汽车中,BLDC 电机和 PTC 加热器都使用高压电源。空调压缩机可能需要高达 10kW 的功率,而 PTC 加热器可能会消耗高达 5kW 的功率。
图 3 和图 4 分别是空调压缩机 BLDC 控制模块和 PTC 加热器控制模块的方框图。这两个方框图均显示空调压缩机 BLDC 电机和 PTC 加热器由高压电池供电。此外,这些模块都使用绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和相应的栅极驱动器来控制 BLDC 电机和 PTC 加热器的电源。
图 3 和图 4 还说明了这两个控制模块的其余子系统之间的相似性。两个系统均包含一个电源子系统、一个栅极驱动器偏置电源、微控制器 (MCU)、通信接口以及温度和电流监控装置。
这些控制模块中使用的许多子系统(例如用于通信的收发器和用于电流测量的放大器)类似于其他加热和冷却控制模块中使用的子系统。不过,电源子系统和栅极驱动器子系统是车辆加热和冷却系统中的这些控制模块所独有的。这些子系统与低压域和高压域相连接。
在本白皮书的稍后部分,我们将讨论用于这些子系统的电路拓扑的功能方框图。请注意,电路拓扑的选择必须满足子系统功能以及系统设计要求,例如效率、功率密度和电磁干扰 (EMI)。
图 3 高电压空调压缩机 BLDC 电机控制模块的方框图。
图 4 高电压 PTC 加热器控制模块的方框图。