ZHCUDL3 December 2025
图 3-14 差分至单端原理图用于两条电压检测路径的 AMC3330 具有差分信号输出。为了将该信号连接到 LaunchPad MCU 的单端 ADC,使用 TLV6001 实现了一个转换级。另请参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用简报。由于电路为双向运行,因此 R65 未贴装。此转换级的增益由 R55 与 R53 以及 R59 与 R61 之间的关系决定。由于 AMC3330 的最大输出为 2V,ADC 的最大输入为 3.3V,因此使用了 1.65 的增益。