ZHCUDL3 December 2025
断路器必须对电路支路布线提供保护。电流传感器是实现这一保护的主要方式。实现该保护最简单的方法就是测量输入支路电流。
电弧故障检测可采用电压、电流、光传感器,或这些传感器的组合。电弧特征决定了电弧检测的传感器选型。电弧特征是指电弧特有的数据特征。对目标频率进行滤波可放大这些特征。快速傅里叶变换 (FFT) 等常见的 DSP 技术也可增强信号特征。
最终应用会带来额外的要求。断路器通常会中断 10,000A 的电流。电弧故障断流器可阻止 5A 至 500A 的电弧。电弧信号产生的频率可高达 10MHz 及以上。成本、尺寸、可制造性、线性度和温度稳定性均会影响传感器选型。
对电弧电流数据的分析表明,电弧属于时变粉红噪声。这会产生宽频谱。图 2-3 将此在 FFT 上展示为一条竖直线,且该信号会随频率升高而衰减。检测需在 MHz 级频率下进行。幅值随时间及频率呈随机变化特性。
交流电弧存在一段电压持续上升、电流却保持零值的阶段。电弧间隙电压必须达到足够幅值,方可使间隙内的空气发生电离。相较于测量电压,测量电流可通过捕捉这一电流断续特征,获取更显著的电弧特征。断路器标准 UL1699 规定了电弧放电的电流阈值。综合上述因素,电流传感器在支路电弧检测应用中具备显著技术优势。
电压检测方案则在其他应用场景中更具优势。电压的动态范围界定更窄。这使得滤波与 DSP 的要求更简单。光传感器不适用于本应用场景。电弧检测必须覆盖整个电路的任意位置。
图 2-3 真空负载下电弧频谱随时间的变化情况
图 2-4 真空负载下 40 ms 时段内的 MHz 级电弧频谱本方案考量的电流传感器类型包括电流互感器、罗氏线圈及分流器。
| 电流传感器 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 分流器 | 体积紧凑、低成本、高带宽 | 易受温度影响、无电气隔离设计、需耐受 10,000A 大电流 |
| CT | 具备电气隔离能力、灵敏度良好、饱和特性会限制感应电压 | 体积较大、实现高带宽需付出较高成本 |
| 罗氏线圈 | 高带宽、对电弧频段灵敏度高、集成至 PCB 时体积小巧、成本低 | 需配套积分器使用、对低频信号灵敏度低 |