ZHCUDL3 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 传感器选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV387
      2. 2.3.2 TLV9054
      3. 2.3.3 MSPM0G5187-LP
      4. 2.3.4 LOG300
      5. 2.3.5 UCC28881
      6. 2.3.6 TPS709
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电流传感器
    2. 3.2 混合积分器
    3. 3.3 带通滤波器
      1. 3.3.1 对数放大器
      2. 3.3.2 电流低通滤波器
      3. 3.3.3 非隔离式电压检测
      4. 3.3.4 自动标记电路
        1. 3.3.4.1 线路电压检测
        2. 3.3.4.2 电弧间隙电压检测
        3. 3.3.4.3 差分至单端转换
      5. 3.3.5 电源
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电弧测试装置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试设置

上电前需确认所有连接部件均已拧紧,且 LaunchPad 开发板的接地引脚与电源引脚连接符合参考设计要求。在高压测试之前,需首先完成模拟信号链路的功能验证。

  1. 按照节 2.1 和图 2-2 的连接方式,将 LaunchPad 开发板连接至电路板下方的接口:
    TIDA-010971 测试设置图图 4-1 测试设置图
  2. 将一根 12AWG 绝缘导线穿过罗氏线圈,并将其连接至交流电源;在并联负载接口处连接一个阻值 12Ω、额定功率不低于 50W 的功率电阻器。
  3. 将 USB 线缆一端连接至 USB 电源,另一端连接至 LaunchPad。上电后,检查 LED D6 是否亮起蓝色。
  4. 测试引脚标记为 Current-LPF 和 LOG。测试需遵循低压优先原则,首先接入 12VAC、1A、60Hz 负载进行测试。在示波器端,将低通滤波器和带通滤波器的输入设置为交流耦合模式。
    1. 验证 Current LPF 输出的峰峰值为 134mV
    2. 验证 Integrator 输出的峰峰值为 15mV
    3. 验证 LOG:输出为 900mV — 该值会随环境噪声变化产生波动。