ZHCUDL3 December 2025
UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高压电流源。该设计支持器件直接由整流后的市电电压启动并工作。UCC28881 与 UCC28880 属于同一系列器件,具备更高的电流处理能力。
该器件的低静态电流使其能够实现出色的效率。UCC28881 可构建降压、降压/升压和反激式等最常见的变换器拓扑。这些拓扑仅需极少的外部元件。
UCC28881 内置软启动功能,可实现功率级的受控启动。该功能可最大限度降低功率级元件承受的应力。