ZHCUDL3 December 2025
MSPM0G5187 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列。这些 MCU 基于增强型 Arm® Cortex®®-M0+ 32 位内核平台构建。平台的工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 兼具成本经济性与设计灵活性。应用需配备 32KB 至 128KB 的闪存。小型封装尺寸可低至 4mm× 4mm。高引脚数封装的引脚数量最多可达 64 个。
这些器件集成了边缘 AI NPU 加速器、网络安全功能与高性能集成模拟模块。在整个工作温度范围内,器件均可保持优异的低功耗性能。最大 128KB 的嵌入式闪存程序存储器集成了内置纠错码 (ECC)。最大 32KB 的 SRAM 集成了 ECC 与奇偶校验保护。
闪存分为两个主存储区,支持现场固件升级功能。两个主存储区之间支持地址交换功能。TI 的边缘 AI NPU 用作集成式加速模块。该模块通过 MSPM0 平台中的检测、处理和控制应用,增强了快速、安全的边缘 AI。
灵活的网络安全功能支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)与密钥存储。硬件加速支持各种 AES 对称密码模式。该网络安全架构正在申请 Arm PSA 一级认证。
高性能模拟模块包括一个 12 位 1.6Msps 采样 ADC,支持最多 26 个外部通道。片上电压基准的工作电压为 1.4V 或 2.5V。一个高速比较器集成了内置 8 位基准 DAC。