ZHCUDL3 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 传感器选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV387
      2. 2.3.2 TLV9054
      3. 2.3.3 MSPM0G5187-LP
      4. 2.3.4 LOG300
      5. 2.3.5 UCC28881
      6. 2.3.6 TPS709
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电流传感器
    2. 3.2 混合积分器
    3. 3.3 带通滤波器
      1. 3.3.1 对数放大器
      2. 3.3.2 电流低通滤波器
      3. 3.3.3 非隔离式电压检测
      4. 3.3.4 自动标记电路
        1. 3.3.4.1 线路电压检测
        2. 3.3.4.2 电弧间隙电压检测
        3. 3.3.4.3 差分至单端转换
      5. 3.3.5 电源
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电弧测试装置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

带通滤波器

TIDA-010971 带通滤波器原理图图 3-7 带通滤波器原理图

该带通滤波器用作同相二阶带通滤波器。R9 和 C6 用于设置高通频率。R5 和 R17 用于设置增益。R17 和 C15 用于设置低通频率。负载产生的能量主要集中在 50Hz 至 5kHz 的范围内。滤除该频段信号可增加电弧信号的范围。此信号在 5kHz 及更高频段更易检测。根据数字信号处理限制,选定上限频率为 50kHz。这可降低混叠效应,并支持过采样。AI 电弧故障算法通常采用 FFT 进行特征提取。在 Arm M0 + 内核中,针对 50Hz~60Hz 交流电半周期的信号处理,按 2n 步进规则设定采样点数时,可处理的最大采样点数为 1024。该采样点数对应的采样频率高于 100kHz。

如果计划对更高频率进行滤波或设计更高阶带通滤波器,可考虑选用 OPA4323。

TIDA-010971 罗氏线圈、积分器及带通滤波器联合 TINA 仿真图 3-8 罗氏线圈、积分器及带通滤波器联合 TINA 仿真