ZHCUDL3 December 2025
电弧标记电路由两个隔离式放大器和一个隔离式比较器组成。电弧标记电路用于在受控的实验室环境中收集并标记电弧特征。与现场应用不同,实验室环境可同时获取交流线路电压与电弧间隙电压,本设计正是基于这一条件实现。图 4-2 展示了实验室中的典型电弧测试设置。电弧发生器可在不同工作条件下生成可重现的电弧。电弧发生器两端测得的电弧间隙电压与线路电压的关联特性,可作为电弧相关的指标。此信息随后会标记由标准电弧检测信号链采样的数据。然后,使用标记过的数据来训练嵌入式 AI 模型。该电路板部分需搭配兼容的 TI LaunchPad 开发套件使用,并由 LaunchPad 的 3.3V 输出供电。MSPM0 SDK 包含一个软件示例,用于将数据从 LaunchPad 传输至连接的计算机。