ZHCUDL3 December 2025
选择 PCB 罗氏线圈,是因其在宽带宽范围内具有线性度且成本低廉。TI 器件可解决该线圈在集成化设计与灵敏度偏低方面的技术难题。
该线圈用作差分线圈,配备匹配的返回回路。与导体的距离通过控制磁场密度与回路面积,决定了罗氏线圈的灵敏度。当该高增益差分信号出现回路路径失配时,外部磁场会耦合至信号中。
本线圈采用创新布局设计,在偏移内层过孔的同时实现环路路径匹配。这可以实现更高的环路密度。本设计由四个交错排布的罗氏线圈构成。两组线圈(外侧线圈与内侧线圈)采用反向绕制方式串联连接。这些线圈与另一组以相同方式绕制的线圈对进行差分连接。
此拓扑结构可抑制电感和电容噪声,同时提高线圈密度。传统绕制方案不具备过孔偏移设计。本发明借鉴了 TIDA01063 与 PCB 罗氏线圈绕制拓扑的研究成果(1)。
图 3-1 PCB 罗氏线圈绕制布局图 3-2 展示了等效电路模型。
图 3-2 罗氏线圈的 TINA 仿真原理图罗氏线圈的输出信号与被测电流的微分值成正比。对于周期性信号,其微分值可通过方程式 1 计算得出。
在 PCB 线圈的自谐振点以内,该结果与仿真传递函数一致。对于该小型线圈,理论自谐振点超过 40MHz。关于 PCB 罗氏线圈的设计详情,可参见 TIDA-010987 和 TIDA-01063。
图 3-3 PCB 罗氏线圈的仿真波德图