ZHCUDL3 December 2025
LOG300 用作集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器模块组成。此器件支持 50Hz 至 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围。LOG300 适用于需要宽动态范围电压与信号测量的应用。对数检测器模块支持单端与差分输入。集成 LNA 的低输入噪声特性,可实现低至 7µVP 的信号测量。用户可通过调整连接在 Log_Out 引脚上的电容器来调节瞬态输出响应。借助集成频率检测功能,用户能够提取输入信号频率和过零信息。