ZHCUDL3 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 传感器选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV387
      2. 2.3.2 TLV9054
      3. 2.3.3 MSPM0G5187-LP
      4. 2.3.4 LOG300
      5. 2.3.5 UCC28881
      6. 2.3.6 TPS709
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电流传感器
    2. 3.2 混合积分器
    3. 3.3 带通滤波器
      1. 3.3.1 对数放大器
      2. 3.3.2 电流低通滤波器
      3. 3.3.3 非隔离式电压检测
      4. 3.3.4 自动标记电路
        1. 3.3.4.1 线路电压检测
        2. 3.3.4.2 电弧间隙电压检测
        3. 3.3.4.3 差分至单端转换
      5. 3.3.5 电源
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电弧测试装置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试结果

图 1-1 展示了第 3.1.3 节中带通滤波器的传递函数。信号发生器输出的交流信号注入 C6 的输入端,该输入端与积分器输出走线相互隔离。在 R22 的输出端,使用示波器高带宽无源探针对带通滤波器输出信号进行测量。


TIDA-010971 电流带通滤波器幅频特性图

图 4-3 电流带通滤波器幅频特性图

图 4-4 展示了带通输出噪声。该噪声低于 12 位 3.3V ADC 的分辨率。

TIDA-010971 带通滤波器的输出噪声图 4-4 带通滤波器的输出噪声

图 4-5 展示了 9.74A 阻性负载条件下低通滤波器的输出特性。RMS 电压对应公式为方程式 4。

方程式 4. 472 m V / 9.74 A = 180 m V / A
TIDA-010971 阻性负载下低通滤波器的输出图 4-5 阻性负载下低通滤波器的输出

图 4-6 和图 4-7 展示了两种不同负载下,正常状态与电弧状态的 LOG300 输出。上述曲线表明,电弧信号频率可覆盖 1MHz 至 10MHz 频段,且负载噪声得到显著抑制。 图 4-6 和图 4-7 的上半部分为 LOG300 输出曲线,下半部分为示波器电流探针的测量曲线。

TIDA-010971 真空电机负载 — 上半部分:LOG300 下半部分:电流探针图 4-6 真空电机负载 — 上半部分:LOG300 下半部分:电流探针
TIDA-010971 600W 可调光钨丝灯负载 — 上半部分:LOG300 下半部分:电流探针图 4-7 600W 可调光钨丝灯负载 — 上半部分:LOG300 下半部分:电流探针