ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
AM572x 处理器模块的以下子系统配备了电流检测电阻。这些电阻可实现对各电源轨的功率监测,以便在软件实时运行过程中核查 AM572x 的功率需求。所有带有检测电阻的电源轨,其测试点均位于 P2 和 P3 接头上,可通过万用表直接读取数据,或连接至 TI INA226 电流功率监测器进行监测。电阻值经过筛选,确保在搭配 TI INA226 EVM 使用时,可实现最佳动态范围。
| 板卡电阻 | 电压网络 | 检测电阻值 |
|---|---|---|
| R34 | VDD_MPU | 0.01Ω |
| R35 | VDD_DSP | 0.01Ω |
| R36 | VDD_CORE | 0.02Ω |
| R1 | PS_3V3 | 0.01Ω |
| R7 | 5V0 | 0.01Ω |