ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
LCD 模块上的通信连接器 (P12) 旨在与 WiLink 板配合使用。所有 I/O 在电平转换器后面以 1.8V 逻辑电平运行,电平转换器限制了一些 GPIO 信号方向。3.6V 和 1.8V 电源轨由各自独立的 LDO 提供,每个最大可提供 1.5A 电流。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | SLEEP_CLK | 32.768kHz 低功耗时钟 (TC32M5I32K7680) |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | WL_EN | WLAN 使能(GPIO5_8 输出) |
| 5 | COM_3V6 | 3.6V 电源(最大 1.5A) |
| 6 | GND | 接地 |
| 7 | COM_3V6 | 3.6V 电源(最大 1.5A) |
| 8 | COM_1V8 | 1.8V 电源(最大 1.5A) |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | NC | 未连接 |
| 11 | NC | 未连接 |
| 12 | NC | 未连接 |
| 13 | NC | 未连接 |
| 14 | NC | 未连接 |
| 15 | NC | 未连接 |
| 16 | NC | 未连接 |
| 17 | NC | 未连接 |
| 18 | GND | 接地 |
| 19 | GND | 接地 |
| 20 | COMQ_MMC0_CLK | AM572x SDIO 时钟 |
| 21 | NC | 未连接 |
| 22 | GND | 接地 |
| 23 | NC | 未连接 |
| 24 | COMQ_MMC0_CMD | AM572x SDIO 命令 |
| 25 | NC | 未连接 |
| 26 | COMQ_MMC0_DAT0 | AM572x SDIO 数据 |
| 27 | NC | 未连接 |
| 28 | COMQ_MMC0_DAT1 | AM572x SDIO 数据 |
| 29 | NC | 未连接 |
| 30 | COMQ_MMC0_DAT2 | AM572x SDIO 数据 |
| 31 | 1V8_I2C5_SCL | AM572x I2C 端口 5 串行时钟 (1.8V) |
| 32 | COMQ_MMC0_DAT3 | AM572x SDIO 数据 |
| 33 | 1V8_I2C5_SDA | AM572x I2C 端口 5 串行数据 (1.8V) |
| 34 | WLAN_IRQ | WLAN 中断请求(GPIO5_7 输入) |
| 35 | NC | 未连接 |
| 36 | NC | 未连接 |
| 37 | GND | 接地 |
| 38 | NC | 未连接 |
| 39 | NC | 未连接 |
| 40 | NC | 未连接 |
| 41 | NC | 未连接 |
| 42 | GND | 接地 |
| 43 | NC | 未连接 |
| 44 | NC | 未连接 |
| 45 | NC | 未连接 |
| 46 | NC | 未连接 |
| 47 | GND | 接地 |
| 48 | GPS_TIME_STAMP | GPS 时间戳(GPIO5_6 输出) |
| 49 | NC | 未连接 |
| 50 | GPS_PPS_OUT | GPS 每秒脉冲(GPIO5_5 输入) |
| 51 | NC | 未连接 |
| 52 | PCM_CLK | 蓝牙的 PCM 时钟 |
| 53 | NC | 未连接 |
| 54 | PCM_FSYNC | 蓝牙的 PCM 帧同步 |
| 55 | NC | 未连接 |
| 56 | PCM_DIN | 蓝牙的 PCM 音频输入 |
| 57 | NC | 未连接 |
| 58 | PCM_DOUT | 蓝牙的 PCM 音频输出 |
| 59 | NC | 未连接 |
| 60 | GND | 接地 |
| 61 | NC | 未连接 |
| 62 | NC | 未连接 |
| 63 | GND | 接地 |
| 64 | GND | 接地 |
| 65 | NC | 未连接 |
| 66 | BT_UART_RX | 蓝牙的 UART 数据发送 |
| 67 | NC | 未连接 |
| 68 | BT_UART_RX | 蓝牙的 UART 数据接收 |
| 69 | NC | 未连接 |
| 70 | BT_UART_CTS | 蓝牙 UART 清除发送 |
| 71 | NC | 未连接 |
| 72 | BT_UART_RTS | 蓝牙的 UART 请求发送 |
| 73 | NC | 未连接 |
| 74 | NC | 未连接 |
| 75 | NC | 未连接 |
| 76 | NC | 未连接 |
| 77 | GND | 接地 |
| 78 | NC | 未连接 |
| 79 | NC | 未连接 |
| 80 | NC | 未连接 |
| 81 | NC | 未连接 |
| 82 | NC | 未连接 |
| 83 | GND | 接地 |
| 84 | NC | 未连接 |
| 85 | NC | 未连接 |
| 86 | NC | 未连接 |
| 87 | GND | 接地 |
| 88 | NC | 未连接 |
| 89 | BT_EN | WPAN 蓝牙使能(GPIO5_4 输出) |
| 90 | NC | 未连接 |
| 91 | NC | 未连接 |
| 92 | GND | 接地 |
| 93 | NC | 未连接 |
| 94 | NC | 未连接 |
| 95 | GND | 接地 |
| 96 | NC | 未连接 |
| 97 | GND | 接地 |
| 98 | NC | 未连接 |
| 99 | NC | 未连接 |
| 100 | NC | 未连接 |