ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
LCD 模块上提供了一个 COM8 连接器和接口。该连接器旨在方便插入 TI WiLink8 类型设备,以增加 Wi-Fi 接口。COM8 连接器为 Samtec 卡边型连接器,部件号为 MEC。因此,该连接器支持 TI WiLink8 类型的板卡,有关该连接器的更多详情可参见 TI WiLink8 板卡文档。
COM 连接器需要 3.6V 电源供电。因此,系统采用 TPS74801 LDO,从基础 5.0V 电源转换出该电压。COM 板上的信号均为 1.8V 电压电平。因此,对于运行于 3.3V 电平的特定信号,需设置电平转换器,以实现与 AM572x 3.3V 电源轨之间的电平转换。
TI WiLink8 评估模块配备内置天线。但 LCD 模块预留了开孔,如需使用带天线的定制板卡,可通过该开孔安装。