ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
PCI-Express 迷你卡插槽支持 x1 速率。3.3V 电源,最大 1.5A;1.5V 电源,最大 0.5A
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | WAKEn | 未连接 |
| 2 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 3 | COEX1 | 未连接 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | COEX2 | 未连接 |
| 6 | PCI_1.5V | 1.5V 电源 |
| 7 | CLKREQn | 未连接 |
| 8 | UIM_PWR | 未连接 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | UIM_DATA | 未连接 |
| 11 | REFCLK- | PCI-Express 参考时钟差分对(负) |
| 12 | UIM_CLK | 未连接 |
| 13 | REFCLK+ | PCI-Express 参考时钟差分对(正) |
| 14 | UIM_RESET | 未连接 |
| 15 | GND | 接地 |
| 16 | UIM_VPP | 未连接 |
| 17 | RSVD1 | 未连接 |
| 18 | GND | 接地 |
| 19 | RSVD2 | 未连接 |
| 20 | W_DISABLEn | 未连接 |
| 21 | GND | 接地 |
| 22 | PERSTn | 未连接 |
| 23 | PERn0 | PCI-Express 通道 0 接收差分对(负) |
| 24 | VDD_3V3 | 3.3V 电源 |
| 25 | PERp0 | PCI-Express 通道 0 接收差分对(正) |
| 26 | GND | 接地 |
| 27 | GND | 接地 |
| 28 | PCI_1.5V | 1.5V 电源 |
| 29 | GND | 接地 |
| 30 | SMBus_CLK | AM57xx I2C 端口 4 串行时钟 |
| 31 | PETn0 | PCI-Express 通道 0 发送差分对(负) |
| 32 | SMBus_DATA | AM57xx I2C 端口 4 串行数据 |
| 33 | PETp0 | PCI-Express 通道 0 发送差分对(正) |
| 34 | GND | 接地 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 | USB_D- | 未连接 |
| 37 | GND | 接地 |
| 38 | USB_D+ | 未连接 |
| 39 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 40 | GND | 接地 |
| 41 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 42 | LED_WWANn | 未连接 |
| 43 | GND | 接地 |
| 44 | LED_WLANn | 未连接 |
| 45 | RSVD3 | 未连接 |
| 46 | LED_WPANn | 未连接 |
| 47 | RSVD4 | 未连接 |
| 48 | PCI_1.5V | 1.5V 电源 |
| 49 | RSVD5 | 未连接 |
| 50 | GND | 接地 |
| 51 | RSVD6 | 未连接 |
| 52 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |