ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
表 4-1、表 4-2 和表 4-3 中列出了 AM572x 处理器模块原理图中使用的电源网。
| 网 | 说明 |
|---|---|
| 12V | 主板电源电压。为包括 LCD 模块在内的所有其他电压供电。从直流插孔到主板之间设有一个 5A 保险丝。连接直流插孔时供电。请注意,直流 LED (D41) 指示电源。 |
| LDO_VRTC | 始终开启的 PMIC 电压,用于控制信号 (boot0/1)、AM572x RTC 偏置和 RTC 振荡器模拟电源。由 PMIC 的 LDOVRTC_OUT 供电。连接直流插孔时供电。 |
| 5V0 | 向 PMIC(LDO7USB_IN1、LDOUSB_IN2、LDO12_IN)、LED、HDMI 以及扩展接头提供 5V 供电。连接直流插孔时供电。TPS54531 开关稳压器电源的额定电流为 4A。 |
| USB_5V | 为 USB3.0 端口提供专用供电。由 12V 电压供电。TPS54531 开关稳压器的额定电流为 4A。在 PMIC 电源时序期间逐步升压。 |
| PS_3V3 | 为 PMIC 的 LDO 和 SMPS 电源轨(LDO34_IN、LDO9_IN、LDOLN_IN、SMPS1-9 电源轨)供电,同时也为 VDD_3V3 供电。连接直流插孔时供电。TPS54531 开关稳压器电源的额定电流为 4A。 |
| VDD_3V3 | 电路板和扩展接头的主 I/O 电源轨。在 PMIC 电源时序期间(与 regen1 配合)逐步升压。来自 PS_3V3 的负载开关。为 AM572x 的 VDDSHV1、VDDSHV2、VDDSHV3、VDDSHV4、VDDSHV6、VDDSHV7、VDDSHV9、VDDSHV10、VDDSHV11 电源轨供电。 |
| VDDA_1V8_PHYA | 为 AM572x 的 PHY(VDDA_SATA、VDDA_USB3)供电。由 PMIC 的 LDO3_OUT 供电。在 PMIC 电源时序期间逐步升压。 |
| VDDA_1V8_PHYB | 为 AM572x 的 PHY(VDDA_HDMI、VDDA_PCIE0、VDDA_PCIE1、VDDA_PCIe)供电。由 PMIC 的 LDO4_OUT 供电。在 PMIC 电源时序期间逐步升压。 |
| VDD_SHV5 | 为 AM572x 的 RTC 电源组供电。由 PMIC 的 LDO2_OUT 供电。 |
| VDD_SD | 为 AM572x 的 SD 卡 IO、SD 卡上拉电阻供电。由 PMIC 的 LDO1_OUT 供电。 |
| VUSB_3V3 | 为 AM572x F 的 USB 3.3V 模拟电源供电。由 PMIC 的 LDOUSB_OUT 供电。 |
| VDD_RTC | 为 AM572x 的 RTC 域供电。由 PMIC 的 LDO9_OUT 供电。 |
| VDDA_1V8_PLL | GPU、DEBUG、DDR、VIDEO、IVA、DSP、GMAC_CORE、MPU、ABE_PER 的模拟电源。由 PMIC 的 LDOLN_OUT 供电。 |
| VDD_MPU | 为 AM572x 的 VDD_MPU 电源轨供电。由 PMIC 的 SMPS1 和 SMPS2 供电,为 AVS 电压。 |
| VDD_DDR | 为 AM572x 的 VDDS_DDR 电源轨和 DDR3L DRAM 供电。由 PMIC 的 SMPS3 供电,PMIC boot1 引脚选择 1.5V 或 1.35V(默认值)。 |
| VDD_DSP | 为 AM572x VDD_DSP、VDD_IVA、VDD_GPU 供电。由 PMIC 的 SMPS4 和 SMPS5 供电,为 AVS 电压。 |
| VDD_CORE | AM572x 的核心供电电压。由 PMIC 的 SMPS 供电,为 AVS 电压。 |
| VDD_1V8 | 为 AM572x 的 vdds18v 电源轨供电。由 PMIC 的 SMPS8 供电。 |
| 网 | 说明 |
|---|---|
| 12V | 来自处理器模块的扩展连接器。 |
| 5V | 通过负载开关提供 5V0。来自处理器模块的扩展连接器。 |
| VDD_3V3 | 电路板的主 I/O 电源轨。来自处理器模块的扩展连接器,为摄像头、按钮、SATA 转接驱动器、触摸屏控制器、板卡 ID EEPROM、控制信号、信号缓冲器和电平转换器供电。 |
| PS_3V3 | 为 mSATA 和 mPCIe 连接器供电,由 12V 电压提供。 |
| 5V0 | 为 LCD 电压、LCD 背光升压转换器提供源供电,来自 5V 的负载开关。通过 VDD_3V3 使能。在 PMIC 电源时序期间逐步升压。 |
| PCI_1.5V | PCIe 1.5V 电源。由 PS_3V3 供电。 |
| 薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏电压由 TPS65105 提供: | |
| VCOM | LCD 共模电压,3.96V |
| VDD | LCD 数字电路的 DVDD P 电源,3.3V |
| VGH | LCD 栅极开启电压,17.75V |
| VGL | LCD — 8.5V,由 TPS65105 的负电荷泵供电 |
| AVDD | LCD 模拟电路电源,9.64V |
| VLED+ | LCD LED 背光电源(阳极),9.6V(最大值 9.9) |
| VLED- | LCD LED 背光电源(阴极) |
| 网 | 说明 |
|---|---|
| VDD_3V3 | 电路板的主 I/O 电源轨。由 LM 板供电(来自扩展连接器)。 |
| VDD_2V8 | 为 MT9T111 图像传感器提供模拟和 IO 电压。来自 3.3V 电平转换器。由 VDD_3V3 供电,电压 2.8V |
| VDD_1V8 | 为 MT9T111 图像传感器提供数字电压。来自 3.3V 电平转换器。由 VDD_3V3 供电。 |
AM572x 处理器的电源时序要求由 TPS659037 PMIC 自动处理。有关更多信息,请参阅 AM572x Sitara™ 处理器器件修订版 2.0 数据手册 [9]。