ZHCUDE3A September   2017  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1 简介
    1. 1.1 EVM 系统视图
    2. 1.2 原理图/设计/勘误文件
    3. 1.3 其他有用链接
  6. 2 重要使用说明
    1. 2.1 隔离式电源
    2. 2.2 EVM 上电
    3. 2.3 关闭 EVM 电源
    4. 2.4 处理器模块与 LCD 模块拆卸
    5. 2.5 摄像头模块板拆卸
    6. 2.6 注意:表面高温
  7. 3 系统说明
    1. 3.1 系统板图
    2. 3.2 处理器
    3. 3.3 时钟
    4. 3.4 复位信号
  8. 4 电源系统
    1. 4.1 供电方
    2. 4.2 电源网
    3. 4.3 电源管理 IC 电源
    4. 4.4 APM 检测电阻
  9. 5 配置/设置
    1. 5.1 引导和仿真设置
      1. 5.1.1 仿真和硬件设置
    2. 5.2 I2C 地址分配
    3. 5.3 I2C ID 存储器
  10. 6 处理器模块功能块说明
    1. 6.1 存储器
      1. 6.1.1 4KB EEPROM(电路板标识存储器)
      2. 6.1.2 2GB DDR3L
      3. 6.1.3 eMMC 闪存
      4. 6.1.4 MicroSD (MMC1) 连接器
    2. 6.2 温度传感器
    3. 6.3 实时时钟
    4. 6.4 10/100/1000 以太网
    5. 6.5 USB
    6. 6.6 音频
    7. 6.7 HDMI
    8. 6.8 eSATA
    9. 6.9 串行调试接头
  11. 7 AM572x EVM LCD 模块功能块说明
    1. 7.1 LCD 屏幕
    2. 7.2 电容式触摸屏
    3. 7.3 mSATA
    4. 7.4 miniPCIe
    5. 7.5 COM8 接口 — 移动连接扩展连接器
  12. 8 AM572x EVM 摄像头模块功能块说明
  13. 9 电路板连接器
    1. 9.1  千兆以太网 — P5(处理器模块)
    2. 9.2  eSATA/USB — P6(处理器模块)
    3. 9.3  USB
      1. 9.3.1 AM572x USB2(USB 2.0 客户端)— P7(处理器模块)
      2. 9.3.2 AM572x USB1(USB 3.0 主机)— P13、P15(处理器模块)
    4. 9.4  串行调试接头 — P10(处理器模块)
    5. 9.5  HDMI — P11(处理器模块)
    6. 9.6  MicroSD - P12(处理器模块)
    7. 9.7  扩展连接器
      1. 9.7.1 处理器模块 P16/LCD 模块 P1
      2. 9.7.2 处理器模块 P17/LCD 模块 P3
      3. 9.7.3 处理器模块 P18/LCD 模块 P4
      4. 9.7.4 处理器模块 P19/LCD 模块 P2
    8. 9.8  JTAG 连接器
    9. 9.9  LCD 连接器 — P5(LCD 模块)
    10. 9.10 触摸屏连接器 — P15(LCD 模块)
    11. 9.11 PCI-Express 迷你卡插槽 — P7(LCD 模块)
    12. 9.12 mSATA 连接器 — P8(LCD 模块)
    13. 9.13 摄像头连接器 — P9(LCD 模块),P9(摄像头模块)
    14. 9.14 通信连接器 — P12(LCD 模块)
  14. 10参考资料
  15. 11修订历史记录

EVM 上电

如果 PMIC 需要在没有 SD 引导映像(连接 Code Composer Studio™ - CCS)的情况下开启 7 秒以上,则可在 J5 中安装一个 0Ω 分流器。

警告:

在以下情况未满足时,请勿让板卡保持开启状态:

  • 使用 Linux SDK 启动映像进行引导
  • 使用 RTOS SDK 引导映像进行引导(使用 SBL)
  • 连接到 CCS 并运行 AM572x GEL 文件(使用 XDS560 等快速 JTAG 连接)

这是必要的,因为 AM57x 器件在复位后若未释放 eMMC 争用,其上电时间有限。更多详细信息,请参阅器件硅片勘误表 (i863)。

硅片修订版 2.0 中添加了一个引导选项,允许用户禁用 eMMC 信号上的内部下拉电阻器,以避免该问题。但是,早期的 AM572x GP EVM 虽搭载支持该选项的硅片 2.0 修订版器件,却未实现此功能。所有早于 A3a 的 TMDXEVM5728 和 TMDSEVM572X 修订版都将 SYSBOOT[15] 输入拉至低电平,因此无法禁用 MMC2 端子上的内部下拉电阻器。如果要在没有软件干预的情况下禁用内部下拉电阻器,需移除 R432 并安装 R197,从而将 SYSBOOT[15] 拉高并将外部 47kΩ 电阻器安装到 R250、R251、R252、R253、R254、R255、R256、R257、R258 和 R259 位置。如果计划在软件未正确初始化内部下拉电阻器的情况下,让 AM572x GP EVM 长时间通电,则应执行上述操作。

向 J5 添加一个分流器还存在一个额外的问题。AM572x GP EVM 的 Linux 映像包含热管理代码,如果检测到危险的结温,该代码将自动关闭 AM572x GP EVM 的电源。在 J5 中安装了分流器后,软件将无法关闭 EVM 的电源,如果未提供替代的热管理方案,则有损坏处理器的风险。