ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
此 mSATA 插槽用于支持基于 SATA 的固态硬盘,其物理规格与 PCI-Express 迷你卡插槽兼容,但传输的是 SATA 信号而非 PCI-E 信号。引脚 49 处设有一个远程 LED 指示灯,其对应信号为“器件活动信号”。mSATA 卡应在引脚 49 上吸收电流,使 LED 闪烁以指示活动情况。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | 未连接 |
| 2 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 3 | NC | 未连接 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | NC | 未连接 |
| 6 | NC | 未连接 |
| 7 | NC | 未连接 |
| 8 | NC | 未连接 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | NC | 未连接 |
| 11 | NC | 未连接 |
| 12 | NC | 未连接 |
| 13 | NC | 未连接 |
| 14 | NC | 未连接 |
| 15 | GND | 接地 |
| 16 | NC | 未连接 |
| 17 | NC | 未连接 |
| 18 | GND | 接地 |
| 19 | NC | 未连接 |
| 20 | NC | 未连接 |
| 21 | GND | 接地 |
| 22 | NC | 未连接 |
| 23 | RXP | SATA 接收(正) |
| 24 | VDD_3V3 | 3.3V 电源 |
| 25 | RXN | SATA 接收(负) |
| 26 | GND | 接地 |
| 27 | GND | 接地 |
| 28 | NC | 未连接 |
| 29 | GND | 接地 |
| 30 | NC | 未连接 |
| 31 | TXN | SATA 传输(负) |
| 32 | NC | 未连接 |
| 33 | TXP | SATA 发送(正) |
| 34 | GND | 接地 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 | NC | 未连接 |
| 37 | GND | 接地 |
| 38 | NC | 未连接 |
| 39 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 40 | GND | 接地 |
| 41 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |
| 42 | NC | 未连接 |
| 43 | NC | 未连接 |
| 44 | NC | 未连接 |
| 45 | NC | 未连接 |
| 46 | NC | 未连接 |
| 47 | NC | 未连接 |
| 48 | NC | 未连接 |
| 49 | DA/DSS | 器件活动信号 |
| 50 | GND | 接地 |
| 51 | RSVD6 | 未连接 |
| 52 | PS_3V3 | 3.3V 电源 |