ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
处理器模块上有两种音频源:
本节介绍立体声编解码器。HDMI 接口将在下一节介绍。
AIC3104 编解码器由 AM572x 通过位于地址 0x18 的 I2C 进行控制,并连接到 AM572x 处理器上的 McASP3 I2S 接口。AIC3104 需要主时钟 (MCLK),该时钟由处理器通过 AM572x 的 CLKOOUT2 引脚提供。根据需求,该时钟频率可在 512KHz 至 50MHz 范围内选择。最可能使用的频率为 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 或 19.68MHz。此外,每当系统复位时,RSTOUTn 信号会对 AIC3014 进行复位。