ZHCUDE3A September 2017 – October 2025
使用一个开关将 SATA 信号引导至板载 eSATA 连接器或扩展接头,在此处将其路由至 LCD 模块上的 mSATA 连接器。如果扩展接头上的信号 P19-4 保留打开,则信号将传输至 eSATA 板载连接器。如果该引脚通过 LCD 模块上的 SATA_SEL 跳线 (J1) 接地,则开关将被激活,信号将路由至扩展接头。
处理器模块上的 eSATA 接口是 SATA 和 USB 两个独立接口的组合。eSATA 端口可用作 eSATA 端口或 USB 2.0 端口。USB 信号源自 USB 3.0 集线器。SATA 信号则由 AM57xx 处理器经上述开关芯片转发而来。
eSATA 的电源来自 USB 电源引脚,电压为 5V。电源通过 TPS2560 FET 开关路由到 eSATA 连接器。它能够提供 eSATA 连接器所需的 500mA。仅提供 5V 电压。
当安装 LCD 模块上的 J1(适用于 mSATA)时,处理器模块上的 eSATA 将不再工作。但是,该连接器仍可用作 USB 2.0 端口。