ZHCUDA5 September 2025
ChaoJi 标准扩展了 GB/T 信号电路,同时保持向后兼容。在 EVSE 一侧,ChaoJi 标准向 CC1 线路添加电阻器 R1' 以及开关 S0 和 S1。
S0 是可选的且仅在充电授权(例如在 RFID 卡刷卡后)后才闭合以启用 CC1 信号。S0 开关的用途是在不使用连接器时降低 12V CC1 电源和保护性接地 (PE) 之间出现短路的风险。S1 由充电器控制,以便在充电就绪信号发送时连接 R1'。
在车辆连接器内部,开关 S3 和电阻器 R2 是可选元件,用于在耦合器配接之前验证 EVSE 上 PE 和 CC1 线路的完整性。
满足充电条件后,EVSE 闭合 S1 开关,连接 R1' 以指示就绪状态。EVSE 和电动汽车都持续监控检测点 1 和 2 处的电压,以确定是否允许充电或者是否出现异常状态。如果在充电期间发生紧急情况,则必须打开 S1、S2 或这两个开关以立即停止充电过程。
| 状态 | S0 | S1 | S2 | S2' | CC1 电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 A(1) – 电动汽车未连接 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | 12V |
| 状态 A' – 电动汽车已连接 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8V |
| 状态 B(2) – 电动汽车唤醒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.34V |
| 状态 C(3) – 充电器就绪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.73V |
| 状态 D(4) – 车辆就绪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6V |
| 状态 E(5) – 紧急停止 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.88V |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 6.78V |