ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
在充电过程开始之前,EVSE 通过测量检测点 1 (DP1) 处的电压来确定车辆插头是否完全插入车辆插座。如果插头完全连接,则 DP1 处的电压约为 4V。在此状态下,必须启用锁定机构并且可以启动数字通信以继续完成充电过程。
在充电期间,EVSE 持续监控 DP1 电压。如果连接从完全连接变为不可靠,或者充电插头内的常闭开关 S 打开,则 DP1 电压会上升到大约 6V。在这种情况下,EVSE 必须立即停止充电过程。
| 状态 | 电压 |
|---|---|
| EV 断开连接 | 6V (5.2V–6.8V) |
| 按下锁存 - 电动汽车未连接 |
12V (11.4–12.6) |
| 连接了 EV | 4V (3.2V–4.8V) |