ZHCUDA5 September 2025
CC1 线路传送 12V 信号,最大电流为 12mA 且受到 1kΩ 电阻器 R73 限制。对于 ChaoJi,需要使用另外两个开关(S0 和 S1)。为了完成该操作,使用了 TS12A4515 器件。TS12A4515 是一款单刀单掷 (SPST)、低压单电源 CMOS 模拟开关,具有极低的开关导通状态电阻。该器件可以处理轨到轨模拟信号,并可持续提供 ±20mA 电流,该电流超过此应用中所需的最大 12mA 电流。TS12A4515 为常闭 (NC) 型开关,因此如果电路符合 GB/T 18487 标准,则无需控制信号。需要控制时,数字输入可提供 0.8V 至 2.4V 逻辑阈值,与 MSPM0 微控制器兼容。如果首选常开 (NO) 开关,则可以改用 TS12A4514。
图 2-11 GB/T - ChaoJi 电路为了监控检测点 1,CC1 信号连接到非反相放大器。由于 ChaoJi 在 CC1 线路上使用高阻值电阻器 (100kΩ),因此检测电路必须提供高阻抗输入,以避免加载信号并导致电压读数不精确。这通过 TLV9151 放大器实现。TLV9151 隶属于 TLV915x 系列(TLV9151、TLV9152 和 TLV9154)16V 通用运算放大器。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)和 4.5MHz 带宽。该器件的输入电压范围超过电源轨和轨到轨输出,因此能够在使用 12V 电源时正确测量 12V CC1 信号,是理想的选择。
为了将放大器输出调整到 ADC 有效输入范围 (0V–3.3V),使用了由 R78 和 R79 组成的分压器。如果 S0 打开且未连接电动汽车,R77 提供一条高阻抗接地路径,防止 CC1 信号悬空。