ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
TIDA-010939 设计中包括用于模拟电动汽车行为的电路。通过跳线 J8 选择配置:短接引脚 1–2 可将电路板设置为 EVSE 模式,这会将 CC1 信号连接到螺纹端子 J7 处的输出端。短接引脚 2–3 可将电路板设置为电动汽车模式,这会将电动汽车仿真电路连接到 CC1 输出端子。
图 2-12 GB/T - ChaoJi 电动汽车仿真电路开关 SW2 通过加载 CC1 信号模拟电动汽车连接。负载电阻通过跳线 J9 设置:短接引脚 1–2 可配置测试 GB/T 18487 运行的测试电路并施加 1kΩ 电阻器。根据 ChaoJi 运行时的要求,将引脚 2–3 短接连接一个 100kΩ 电阻器。对于 ChaoJi,电动汽车控制两个额外的开关(S2 和 S2′)。如果需要,MSPM0 微控制器可以对上述条件进行仿真,从而允许测试不同的充电状态。