ZHCUDA5 September 2025
要将 TIDA-010939 连接到 AM62L-EVM,请将 TIDA-010939 上的 J27 和 J28 连接到 AM62L-EVM 上的 GPIO 扩展接头。
AM62L-EVM 上的 GPIO 扩展信号与高清多媒体接口 (HDMI) 共享并默认路由至 HDMI。要支持 GPIO 扩展接头,必须重新配置 AM62L-EVM。可以通过软件控制 SoC_VOUT0_FET_SEL0 和 SoC_VOUT0_FET_SEL1 信号并短接 EVM 上的 J29 跳线来切换信号路由。
EVM 需要专用 USB Type-C 电源(5V、3A)。
请参阅 AM62L 评估模块用户指南中的扩展接头部分。