ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
为了简化开发,TIDA-010939 集成了板载调试探针,因而无需额外的编程器。TIDA-010939 具有 XDS110 调试探针,这是一款简单且成本很低的调试器,支持所有 MSPM0 器件衍生产品。XDS110 还提供与主机的反向通道 UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常有用,并且有助于轻松地与 PC 进行通信。
利用跳线 J24 处的跳线块,用户可以连接或断开 XDS110 和 MSPM0G3507 之间的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 电源。
可以移除跳线,从而: