ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
中国国家充电标准 GB/T 是一套涵盖交流和直流快速充电的标准。CCS 使用单个插头进行交流和直流充电,它用两个额外的引脚扩展交流连接器来传输直流电力;而 GB/T 使用两个单独的连接器进行交流和直流充电。交流充电与节 2.2.1和节 2.2.3中介绍的控制引导和连接确认电路类似。
对于直流充电,GB/T 使用两类信号。充电确认 1 (CC1) 和充电确认 2 (CC2) 表示车辆已连接并且充电准备就绪,EVSE 和电动汽车之间的模拟通信通过 CC1 线路进行。S+ 和 S− 构成一个差分对,用于高级 CAN 通信,可交换所需的电压、电流和状态消息等参数。
EVSE 在检测点 1 (DP1) 监测 CC1 线路,其中特定电压电平与不同的充电状态相关。GB/T 和 ChaoJi 标准(也称为 CHAdeMO 3.0)之间的确切电压电平有所不同。