ZHCUDA4 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 半桥拓扑
      2. 2.2.2 功率耗散设计注意事项
      3. 2.2.3 HPA 漏极电容器组设计
      4. 2.2.4 栅极和漏极脉冲调制注意事项
      5. 2.2.5 其他注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AFE20408
      2. 2.3.2 LMG2100R026
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 初始硬件设置
      2. 3.3.2 安装 HPA
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 针对 HPA 进行上偏置和下偏置
      2. 3.4.2 HPA 漏极调制
      3. 3.4.3 HPA 栅极调制
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

其他注意事项

该参考设计可在建议的 28V 工作漏极电压下与 Qorvo GaN HPA QPA1014 EVM 搭配使用,通过 J22 连接到 J29 接头。


TIDA-010289 TIDA-010289 电路板:突出显示了 J22 至 J29

图 2-2 TIDA-010289 电路板:突出显示了 J22 至 J29

通常,GaN HPA 可能会超过该电压高达 50V 左右,并且指向 HPA EVM 的电源轨引脚映射因 EVM 而异。为了使此参考设计与其他 HPA 兼容,需要使用目标 EVM 评估 J22 到 J29 上的引脚映射,以便进行评估,检查是否存在差异并进行任何所需的调整。设计人员还需要使用带有适当功率降额的电容器替换电容器组。请参阅本设计指南的 HPA 漏极电容器组设计 部分,验证电容器组的电容、阻抗和 ESR 是否可支持更高的功率瞬态。所选的 LMG2100R026 是 93V 连续、100V 脉冲式 53A 半桥功率级,可提供漏极电压,即使在更高的功率级别下也可支持 GaN HPA。

QPA1014 EVM 栅极电压范围的上限为 0V。AFE20408 的栅极电压范围分别根据 VSS 和 VCC 引脚的要求来选择,以实现电压下限和电压上限。通过将 VCC 引脚连接到 10V 电源轨,可选择高达 10V 的更高电压限制,但这需要重新设计参考设计。