ZHCUDA4 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 半桥拓扑
      2. 2.2.2 功率耗散设计注意事项
      3. 2.2.3 HPA 漏极电容器组设计
      4. 2.2.4 栅极和漏极脉冲调制注意事项
      5. 2.2.5 其他注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AFE20408
      2. 2.3.2 LMG2100R026
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 初始硬件设置
      2. 3.3.2 安装 HPA
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 针对 HPA 进行上偏置和下偏置
      2. 3.4.2 HPA 漏极调制
      3. 3.4.3 HPA 栅极调制
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

HPA 漏极电容器组设计

设计人员必须选择一个电容器组,该电容器组能够在 HPA 应用的导通和关断开关操作期间处理快速压摆率负载。该设计需要根据预期最大电流、预期最大脉冲宽度和脉冲期间可接受的压降量来提供正确的电容值。还必须评估阻抗和等效串联电阻 (ESR),确定在选择电容器时,开关频率不受设计带宽的限制。用于求解处理负载瞬态所需的电容量和最大阻抗的公式如下所示:

方程式 4. I = C (dV/dt)
方程式 5. ZTARGET = ΔVOUT / IStep

其中

  • I 是允许的最大电流
  • C 是总电容
  • dV 是压降
  • dt 是最大脉冲宽度
  • ZTARGET 是目标阻抗
  • ΔVOUT 是 VOUT 上允许的瞬态 ± 摆幅
  • IStep 是负载瞬态阶跃大小

对于此参考设计,允许的最大电流为 3.7A,由 HPA 数据表中漏极电流(欠驱动)的建议工作条件驱动。假设最大脉冲宽度为 100μs,28V HPA 漏极轨上的压降为 7.5%。这些条件下可产生驱动 HPA 漏极的半桥功率级器件输入端的电容。ΔV 将电流和压降代入第二个公式(如 IStep 和 ΔVOUT),以产生目标阻抗。根据目标阻抗和电容,可以利用电容器供应商提供的电容器选择工具来确定:选择哪些电容器能够满足所需带宽范围内的阻抗和 ESR。