ZHCUDA4 August 2025
LMG2100R026 是一款半桥 GaN 功率级,用于以脉冲打开和关闭 HPA 漏极电源。LMG2100R026 从电路板上的死区时间生成电路接收来自 PA_EN GPIO 信号的高电平信号和低电平信号,以在 28V 至 0V 之间驱动 HPA。作为另一种选择,MSPM0 可安装到电路板上,并使用两个具有可编程死区时间生成功能的互补 PWM 信号进行配置。LMG2100R026 还能够将 HPA 的漏极驱动至更高的电压(例如 GaN HPA 中常见的 50V)。备选的 TI 半桥 GaN 功率级包括 LMG2100R044 和 LMG5200,在决定开关 HPA 漏极时可以考虑这两个功率级。此外,也可以考虑将外部 FET 与 TI 的半桥驱动器 LMG1210 和 LMG1205 配合使用,如 LMG1205 高频运行期间高级 GaN FET 驱动器的设计注意事项 应用手册中所示。