ZHCUDA4 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 半桥拓扑
      2. 2.2.2 功率耗散设计注意事项
      3. 2.2.3 HPA 漏极电容器组设计
      4. 2.2.4 栅极和漏极脉冲调制注意事项
      5. 2.2.5 其他注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AFE20408
      2. 2.3.2 LMG2100R026
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 初始硬件设置
      2. 3.3.2 安装 HPA
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 针对 HPA 进行上偏置和下偏置
      2. 3.4.2 HPA 漏极调制
      3. 3.4.3 HPA 栅极调制
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

针对 HPA 进行上偏置和下偏置

要对接头 J22 上的 QPA1014 HPA 进行偏置,请执行以下操作:

  • 启动 TIDA-010289 GUI
  • 转到 GUI 中的 Manual Operation 选项卡
  • 将 DACA2 字段设置的值从 –10V 更改为 –6V
  • 单击 GUI 中的 DRVEN0 Low 按钮,触发电压变化。现在,该按钮显示 DRVEN0 High。
  • 可通过打开 28V 电源来手动施加 28V 电压。
  • 将 DACB0 字段从 –6V 更改为大约 –2.7V,直到电流读取电源上的 450mA 或使用 SENSE0 字段进行测量。小心地缓慢上升,以免损坏 HPA。

要将 HPA 下偏置,请反向执行下偏置程序。通过分别修改 DACA3、DACA1 和 DACA0,可以对 J24、J26 和 J28 遵循相同的过程。

图 3-2 显示了手动通过电源设置漏极电压后,HPA 上偏置和下偏置过程的结果。


TIDA-010289 针对 HPA 进行上偏置和下偏置

图 3-2 针对 HPA 进行上偏置和下偏置

要使用接头 J29 执行偏置序列,请将 J4–J6 和 J10 的位置 2 连接到 MSPM0 或 FT4232 SPI,而不是板载 FT4222 SPI,并执行以下操作:

  • 启动 TIDA-010289 GUI
  • 将 J11 上的电源电压设置为器件的夹断电压(例如,QPA1014 为 –6V)
  • 在 GUI 中,转到 HPA Bias Operation 选项卡
  • 选择约为 –2.7V 的结束电压
  • 将 DRIVEN 长度字段(单位为 µs)设置为 1200
  • 单击 Start Sequence 按钮

通过分别修改 DACB2、DACB3 和 DACB1,可以对 J23、J25 和 J27 遵循相同的过程。

图 3-3 展示了采用 LMG2100R026 使用 1.2ms 的驱动脉冲对 HPA 进行上偏置和下偏置过程的结果。


TIDA-010289 上偏置和下偏置 HPA 序列

图 3-3 上偏置和下偏置 HPA 序列