ZHCUDA4
August 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
半桥拓扑
2.2.2
功率耗散设计注意事项
2.2.3
HPA 漏极电容器组设计
2.2.4
栅极和漏极脉冲调制注意事项
2.2.5
其他注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
AFE20408
2.3.2
LMG2100R026
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.3.1
初始硬件设置
3.3.2
安装 HPA
3.4
测试结果
3.4.1
针对 HPA 进行上偏置和下偏置
3.4.2
HPA 漏极调制
3.4.3
HPA 栅极调制
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
3.1
硬件要求
本参考设计的评估需要使用以下硬件:
TIDA-010289 参考设计电路板
信号发生器,用于栅极脉冲调制(可选)
QPA1014 HPA 或等效 -10V 至 0V 栅极输入和 28V 漏极输入 HPA
电源(12V 和 5.5V、10mA 和 28V、4.5A)
USB A 转 USB micro-B 电缆
MSPM0L1306 BoosterPack 或带 SPI 的等效器件(可选)
Tektronix 3 系列示波器或等效产品