ZHCUDA4 August 2025
HPA 漏极上的半桥功率级控制脉冲上升时间和下降时间、占空比以及脉冲宽度。HPA 漏极上的半桥功率级拓扑允许将脉冲上升和下降时间驱动至 28V 电源轨,或驱动至与是否驱动 FET 的高侧 FET 或低侧栅极相关的 0V 电源轨。上升和下降时间长度可分别由半桥高侧 GaN FET 源极引脚和 VCC 引脚上的电阻值来确定。通过增大电阻值,可以减少过冲和振铃,但代价是会降低压摆率速度。
半桥功率级驱动器的 PWM 输入决定了脉冲调制序列的脉冲宽度和占空比。在该参考设计中,来自 PA 偏置控制器的 PA_ON 信号通过死区时间生成电路,以提供具有死区时间带的互补 PWM 信号,从而防止两个 FET 同时被驱动为高电平,从而防止对半桥造成损坏。概括而言,死区时间生成电路由两条逆变器路径和一个 RC 电路组成,在半桥功率级驱动器的输入端产生具有死区时间带的互补 PWM 信号。增大每个逆变器路径上的电阻器会增大死区时间带,从而更大限度地降低同时导通两个 FET 的风险。该参考设计能够将 MSPM0 BoosterPack 连接到电路板,并且可以将导线从 MSPM0 上的两个 PWM 引脚连接到半桥功率级驱动器的高输入和低输入端(请确保取消安装连接到半桥功率级高输入和低输入端的电阻器)。以这种方式使用 MSPM0 BoosterPack 可实现漏极脉冲控制,同时绕过死区时间生成电路。