ZHCUDA4 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 半桥拓扑
      2. 2.2.2 功率耗散设计注意事项
      3. 2.2.3 HPA 漏极电容器组设计
      4. 2.2.4 栅极和漏极脉冲调制注意事项
      5. 2.2.5 其他注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AFE20408
      2. 2.3.2 LMG2100R026
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 初始硬件设置
      2. 3.3.2 安装 HPA
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 针对 HPA 进行上偏置和下偏置
      2. 3.4.2 HPA 漏极调制
      3. 3.4.3 HPA 栅极调制
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

HPA 栅极调制

要执行 HPA 栅极调制,将函数发生器连接到电路板上的 J15 SMA 母型连接器。在接头 J14 的引脚 2 至 3 上安装分流器。设置所需脉冲宽度和脉冲间隔。图 3-8 和 图 3-9 显示了以 100kHz 的频率、1μs 的脉冲宽度和 10% 的占空比对 HPA 栅极进行脉冲调制的结果,以及以 300kHz 的频率、2μs 的脉宽和 60% 的占空比对 HPA 栅极进行脉冲调制的结果。图 3-10 和 图 3-11 显示了栅极基线到顶线上升时间约为 88ns,以及 DRVEN0 至 HPA 栅极电压输入 94ns 的延迟时间。


TIDA-010289 HPA 栅极调制 - 脉冲宽度:10% 占空比时 1μs

图 3-8 HPA 栅极调制 - 脉冲宽度:10% 占空比时 1μs

TIDA-010289 HPA 栅极调制 - 基线到顶线上升时间

图 3-10 HPA 栅极调制 - 基线到顶线上升时间

TIDA-010289 HPA 栅极调制 - 脉冲宽度:60% 占空比时 2μs

图 3-9 HPA 栅极调制 - 脉冲宽度:60% 占空比时 2μs

TIDA-010289 HPA 栅极调制 - DRVEN0 至 HPA 栅极电压延迟时间

图 3-11 HPA 栅极调制 - DRVEN0 至 HPA 栅极电压延迟时间