ZHCUDA4 August 2025
AFE20408 具有多达八个输出,可用于设置八个 HPA 的栅极偏置,每个输出都可以在所需的偏置点和夹断电压之间产生脉冲。OUT 引脚可以具有较短上升和下降时间,具体时间由设置高压电平的 DAC 和相应 OUT 之间的电容差决定(例如,DACA0 对应 OUTA0,DACA2 对应 OUTA2,依此类推)。然而,DACA1、DACB1、DACA3 和 DACB3 引脚具有较长的上升时间,但由于这些输出上的较高阻抗开关而在脉冲调制时保持较短下降时间。为了快速将八个脉冲应用至 HPA,一个替代设计注意事项是对进入 HPA 漏极的半桥进行脉冲控制,然后使用 AFE20408 的八个输出端在整个系统运行期间逐渐偏置电压。