ZHCUD92 August 2025
将 #B0 AVDD 配置为开启,以便在 #B0 处于关断模式时启用 UART。理论上,#B0 AVDD 可用于为 wBMS MCU、电平转换器和多路复用器供电,但这种配置会增加 #B0 的电流消耗。为了避免这种情况,该设计未使用 #B0 AVDD 为 wBMS MCU 供电,而是构建了板载电源轨。图 2-4 展示了本设计的策略。
低压 ESS 电源策略采用 120V 输入、0.3A、超低 IQ 同步降压直流/直流转换器 LM5168P,以低 IQ 50mA LDO TPS71533 作为主电源,使系统比仅 LDO 具有更好的效率和热性能。
由于 52 节串联电池包电压可能超过 120V,因此在直流/直流转换器之前添加了一个分立式降压电路。降压电路中使用了两个 NPN 晶体管来增大直流电流增益,从而降低静态电流。#B0 AVDD 连接到直流/直流的输出端来实现冗余。如果 LM5168 或降压 NPN 电路出现故障,CC2662R-Q1 由 #B0 AVDD 供电。将 LM5168 输出电压设置成略高于 5V,从而允许肖特基二极管在正常运行条件下反向。
辅助电源轨可以消除由 #B0 AVDD 上的额外负载引起的电流差,但电源轨增加了额外的器件,这会增加复杂性和成本。图 2-5 显示了一种低成本替代配置。
BQ78706 AVDD 允许最大 20mA 外部负载,因此只需要大约 10mA 峰值电源电流的 CC2662R-Q1 可以直接由 AVDD 供电。添加了三个由 BQ78706 GPIO 控制的虚拟电阻负载,以平衡电流消耗。