ZHCUD92 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 无线硬件配置
      2. 2.2.2 辅助电源策略
      3. 2.2.3 热敏电阻多路复用器
      4. 2.2.4 电芯均衡
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 CC2662R-Q1
      2. 2.3.2 BQ78706
      3. 2.3.3 TMUX1308
      4. 2.3.4 LM5168
      5. 2.3.5 TMP61
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 网络性能
        1. 3.4.1.1 网络启动
        2. 3.4.1.2 网络延迟
        3. 3.4.1.3 PDR、PS
        4. 3.4.1.4 低功耗模式
      2. 3.4.2 电芯电压精度
      3. 3.4.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.4.4 热敏电阻多路复用器时序
      5. 3.4.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

LM5168

LM5169 和 LM5168 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行稳压,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM516x 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM516x 能够以 FPWM 或自动模式运行。

FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。