ZHCUD92 August 2025
这种设计需要软件开发环境。本节包含将 Code Composer Studio™ 与无线 BMS SDK 配合使用的步骤。
使用以下下载链接访问该软件:
安装完成后,打开 CCSTUDIO 并创建一个新的工作区以导入工程。在加载软件之前,需要使用 TI 的 UNIFLASH 软件或其他工具(包括所有受保护的扇区)擦除所有 CC2662R-Q1 器件的整个闪存。这一步至关重要。
在运行网络之前,请阅读 SDK 文件夹下的无线 BMS 用户指南。